Effilux Effilux Light LINE3-800-625-FOC

  • Line Light Type d’éclairage LED
  • Red Couleur de la LED
  • 625 nm Longueur d'onde de crête (typique)

Effilux EFFI-Line3 pour les applications de balayage linéaire

L'EFFI-Line3 d'Effilux est un éclairage linéaire à LED spécialement conçu pour les applications de balayage linéaire. Effilux promet une bonne homogénéité, des performances élevées et une bonne collimation. Cet éclairage fournit une lumière uniforme sur toute la largeur de la ligne et est idéal pour les tâches d'inspection exigeantes grâce à sa conception robuste. Le pilote intégré permet un fonctionnement en continu et en flash, et la puissance de sortie peut être réglée avec précision grâce au contrôle analogique de l'intensité (AIC).
Prix catalogue net
3 279,00 €
Délai de livraison
  • Standardenviron 5 semaines

Produits compatibles