Informations générales
Numéro de commande | 2200001058 |
---|---|
Production en série | now |
Type | Lens |
Type d'objectif | Fixed Focal Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 4 mm |
---|---|
Iris | F2.4 |
Type d'iris | fixed |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 2.1 µm |
Monture | S-mount |
Format du capteur | 1/1.8" |
Distance de travail | 300 mm |
Gamme de longueurs d'onde | Visible |
Fabricant
Evetar |
---|