Informations générales
Numéro de commande | 2200000717 |
---|---|
Type | PC Card (GigE) |
Série de produits | GigE PC Cards |
Type de produit | Acquisition |
Ligne de produits | Premium |
Caractéristiques de l'appareil
Alimentation par interface (p. port) | PoE (IEEE 802.3af) |
---|---|
Acquisition Card Features |
|
Interface de la caméra
Standard | GigE |
---|---|
Interface | GigE |
Longueur du câble | 41 - 100 meters |
Largeur de bande de données | 1 x 1 Gbit/s |
Largeur de bande de données (p.port ; total) | 1 Gbps; 1 Gbps |
Nombre de ports | 1 |
Interface PC hôte
Interface bus informatique | PCIe 2.1 x1 |
---|
Informations physiques et environnementales
Température de fonctionnement | 0 - 55 °C |
---|---|
Température de stockage | -20 - 70 °C |
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- FCC
- KC
- UKCA