Basler imaWorx CXP-12 Quad

  • CoaXPress (CXP-12) Interface
  • 4 Nombre de ports
  • 12.5 Gbps; 50 Gbps Largeur de bande de données (p.port ; total)

imaWorx CXP-12 Quad est une carte d'acquisition d'images PCIe qui permet de connecter jusqu'à quatre caméras standardisées CoaxPress sur une bande passante complète.

L'imaWorx CXP-12 Quad se concentre sur l'acquisition d'images à grande vitesse avec jusqu'à 4 caméras CoaXPress et permet l'accès ultime aux applications de vision industrielle exigeantes avec la dernière technologie PCIe.

  • Support des caméras CXP-12 avec une bande passante de données allant jusqu'à 50 Gbit/s
  • Support robuste de la carte d'acquisition multi-images et de la prise en charge de plusieurs caméras avec des options de synchronisation polyvalentes
  • Acquisition et prétraitement de données de caméra allant jusqu'à 5 Go/s
  • Technologie de transfert DMA7200 avec une bande passante de données allant jusqu'à 7.2 GB/s via PCIe x8 Gen3
  • Logiciel de configuration pylon ou microDisplayX facile à utiliser
  • Support étendu d'adaptateurs logiciels pour le traitement d'images
  • Application étendue et utilisation industrielle polyvalente
  • Série de modèles flexibles et extensibles
  • Hot pluggable
  • Power over CoaXPress
Prix catalogue net
1 589,00 €
Prêt à expédier
  • Standardjusqu'à 1-2 semaines

Produits compatibles

Logiciel recommandé

Framegrabber SDK

Le logiciel Basler pour les cartes d'acquisition : de la première capture d'image et du développement d'applications graphiques à la configuration de l'ensemble du système de traitement d'images.

En savoir plus sur le SDK Framegrabber