Basler Interface Board dart M GigE RJ45 AUX

La carte d'interface avec prise standard GigE RJ45 permet de faire fonctionner le module de caméra avec un câble Ethernet standard et une alimentation auxiliaire.

La carte d'interface offre la connexion la plus rapide et la plus facile entre la caméra dart M et le système hôte.

- Design compact (27 mm x 27 mm) et faible poids (< ; 15 g)
- Connecteur GigE standard RJ45
- Alimentation électrique via l'alimentation AUX
Prix catalogue net
45,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 3 semaines

Produits compatibles