Basler Basler Lens C10-1214-2M f12mm

  • C-mount Monture
  • 1" Format du capteur
  • 12.5 mm Distance focale
  • 100 mm Distance de travail

Objectif standard Basler avec monture C, une longueur focale fixe de 12,5 mm, des réglages de F-stop de F1,4 à F16 et une résolution de 2 mégapixels.

L'objectif standard Basler avec monture C et un cercle d'image maximal de 1" a une longueur focale fixe de 12,5 mm, des réglages de F-stop de F1,4 - F16 et une résolution standard de 2 mégapixels. Les objectifs Basler 1" fonctionnent parfaitement avec les caméras Basler qui ont une résolution standard et une taille de capteur allant jusqu'à 1" telles que les Basler ace, dart ou pulse. Cet objectif Basler fait partie de la ligne de produits Standard et, grâce à ses bonnes performances de base, il offre le meilleur rapport coût-bénéfice. Les objectifs standard de Basler sont optimaux pour les applications rapides et économiques à faible résolution.

Veuillez noter que cette longueur focale ne peut pas être utilisée avec un adaptateur de monture CS à monture C.

Prix catalogue net
Sur demande
Délai de livraison
  • Standardenviron 2 semaines

Produits compatibles