Informations générales
Numéro de commande | 2200000100 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Fixed Focal Lens |
Ligne de produits | Standard |
Dernier achat | 31/03/2025 |
Dernier service | 31/12/2025 |
Données sur les lentilles
Distance focale | 16 mm |
---|---|
Iris | F1.4 - F16 |
Type d'iris | manual |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 6.2 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 1" |
Distance de travail | 300 mm |
Gamme de longueurs d'onde | Visible |
Fabricant
Basler |
---|