Basler Basler Lens C11-3520-12M f35mm

  • C-mount Monture
  • 1.1" Format du capteur
  • 35 mm Distance focale
  • 150 mm Distance de travail

Objectif Basler Premium avec monture C, un cercle d'image maximal de 1,1", une longueur focale fixe de 35,0 mm, des réglages de F-stop de F2,0 à F16 et une haute résolution de 12 mégapixels.

L'objectif Basler Premium de la famille des objectifs Basler s'adapte parfaitement aux caméras Basler avec une résolution allant jusqu'à 12 mégapixels et une taille de capteur allant jusqu'à 1,1".

Prix catalogue net
259,00 €
Délai de livraison
  • Standardenviron 2 semaines
  • Express3 - 5 jours ouvrables

Produits compatibles