Basler Basler Lens C125-0418-5M f4mm

  • C-mount Monture
  • 1/2.5" Format du capteur
  • 4 mm Distance focale
  • 100 mm Distance de travail

Objectif Basler Premium avec monture C, une longueur focale fixe de 4,0 mm, des réglages de F-stop de F1,8 à F22 et une résolution de 5 mégapixels.

Nos objectifs Basler Premium haute résolution sont parfaitement adaptés à toutes les applications actuelles de vision industrielle. Conçus en collaboration avec Fujinon, ces objectifs s'adaptent parfaitement à toutes les caméras Basler dotées d'un capteur d'une taille inférieure à 1/2" telles que les Basler ace, dart ou pulse. L'objectif Basler à monture C de notre programme offre une longueur focale fixe de 4 mm, des réglages de F-stop de F1.8 à F22 et une résolution de 5 mégapixels.

Cet objectif Basler fait partie de la ligne de produits Premium et offre une excellente qualité d'image avec une capacité de résolution élevée, une faible distorsion et un vignettage minimal. Les objectifs Basler Premium sont donc parfaitement adaptés aux caméras à très haute résolution pour l'analyse des plus petites structures.

Prix catalogue net
139,00 €
Délai de livraison
  • Standardenviron 2 semaines
  • Express3 - 5 jours ouvrables

Produits compatibles