Informations générales
Numéro de commande | 2000034831 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Fixed Focal Lens |
Ligne de produits | Premium |
Données sur les lentilles
Distance focale | 6 mm |
---|---|
Iris | F1.8 - F22 |
Type d'iris | manual |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 2.2 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 1/2.5" |
Distance de travail | 100 mm |
Gamme de longueurs d'onde | Visible |
Fabricant
Basler |
---|