Basler Basler Lens C23-0824-5M f8mm

  • C-mount Monture
  • 2/3" Format du capteur
  • 8 mm Distance focale
  • 100 mm Distance de travail

Objectif Basler Premium avec monture C, un cercle d'image maximal de 2/3", une longueur focale fixe de 8,0 mm, des réglages de F-stop de F2,4 à F16 et une haute résolution de 5 mégapixels.

L'objectif Basler Premium s'adapte parfaitement aux caméras Basler d'une résolution allant jusqu'à 5 mégapixels et d'une taille de capteur allant jusqu'à 2/3".

Prix catalogue net
106,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 2 semaines
  • Express1 - 2 jours ouvrables

Produits compatibles