Informations générales
Numéro de commande | 2200000179 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Fixed Focal Lens |
Ligne de produits | Standard |
Données sur les lentilles
Distance focale | 12 mm |
---|---|
Iris | F1.6 - F16 |
Type d'iris | manual |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 5.5 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 2/3" |
Distance de travail | 100 mm |
Gamme de longueurs d'onde | Visible |
Fabricant
Basler |
---|