Basler Basler Lens C23-2518-2M f25mm
Objectif standard Basler avec monture C, une longueur focale fixe de 25,0 mm, des réglages de F-stop de F1,8 à F16 et une résolution de 2 mégapixels.
L'objectif standard Basler avec monture C et un cercle d'image maximal de 2/3" a une longueur focale fixe de 25 mm, des réglages de F-stop de F1.8 - F16 et une résolution standard de 2 mégapixels. Les objectifs 2/3" de Basler fonctionnent parfaitement avec les caméras Basler qui ont une résolution standard et une taille de capteur allant jusqu'à 2/3", comme les Basler ace, dart ou pulse. Cet objectif Basler fait partie de la ligne de produits Standard et, grâce à ses bonnes performances de base, il offre le meilleur rapport coût-bénéfice. Les objectifs standard de Basler sont optimaux pour les applications rapides, à coût élevé et à faible résolution.