Basler Basler Lens C23-3520-2M f35mm

  • C-mount Monture
  • 2/3" Format du capteur
  • 35 mm Distance focale
  • 350 mm Distance de travail

Objectif standard Basler avec monture C, une longueur focale fixe de 35,0 mm, des réglages de F-stop de F2,0 à F16 et une résolution de 2 mégapixels.

L'objectif standard Basler avec monture C et un cercle d'image maximal de 2/3" a une longueur focale fixe de 35 mm, des réglages de diaphragme de F2.0 à F16 et une résolution standard de 2 mégapixels. Les objectifs Basler 2/3" fonctionnent parfaitement avec les caméras Basler qui ont une résolution standard et une taille de capteur allant jusqu'à 2/3" telles que les Basler ace, dart ou pulse. Cet objectif Basler fait partie de la ligne de produits Standard et, grâce à ses bonnes performances de base, il offre le meilleur rapport coût-bénéfice. Les objectifs standard de Basler sont optimaux pour les applications rapides, à coût élevé et à faible résolution.

Prix catalogue net
74,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 2 semaines
  • Express1 - 2 jours ouvrables

Produits compatibles