Informations générales
Numéro de commande | 2200000572 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Fixed Focal Lens |
Ligne de produits | Premium |
Données sur les lentilles
Distance focale | 35 mm |
---|---|
Iris | F2 - F16 |
Type d'iris | manual |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 3.45 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 2/3" |
Distance de travail | 200 mm |
Gamme de longueurs d'onde | Visible |
Fabricant
Basler |
---|