Informations générales
Numéro de commande | 2200000183 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Fixed Focal Lens |
Ligne de produits | Standard |
Données sur les lentilles
Distance focale | 50 mm |
---|---|
Iris | F2.6 - F32 |
Type d'iris | manual |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 5.5 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 2/3" |
Distance de travail | 300 mm |
Gamme de longueurs d'onde | Visible |
Fabricant
Basler |
---|