Basler Light Bar-45x200-1650

  • Bar Light Type d’éclairage LED
  • Shortwave Infrared (SWIR) Couleur de la LED
  • 1650 nm Longueur d'onde de crête (typique)
  • IP54 Classe de protection

La Basler Standard Light est une barre lumineuse polyvalente pour les applications directes, les champs sombres ou les lignes simples dans la gamme de lumière infrarouge à ondes courtes (SWIR).

Les éclairages standard Basler conviennent aux applications industrielles et permettent une intégration rapide et sans souci tout en offrant une qualité d'image reproductible à long terme pour votre système de vision. Chaque éclairage standard Basler fonctionne de manière optimale en combinaison avec un contrôleur d'éclairage Basler (par exemple, le contrôleur Basler SLP) ou en fonctionnement sans contrôleur externe, en lumière continue ou déclenchée.

Prix catalogue net
3 199,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 4 semaines

Produits compatibles