Basler Light Controller 2C-1.25A-50W-24V

  • 2 Nombre de canaux
  • 10 mA – 1.25 A Courant de sortie Continu
  • Current control Méthode de conduite

Contrôleur de lumière Basler à deux canaux, pour un contrôle indépendant, précis et stable de l'intensité lumineuse de deux différentes lampes LED industrielles à commande par courant, par exemple les lampes Basler.

Ce contrôleur de lumière Basler dispose d'une entrée d'alimentation 100-240V, 2x (8-24V) canaux de sortie qui fournissent à votre éclairage LED industriel contrôlé par le courant (par exemple Basler Light) une alimentation stable de max. 1,25A par canal (au total, ce contrôleur de lumière Basler fournit 50W) et permet un contrôle précis et indépendant de l'intensité lumineuse.

Les paramètres de la lumière peuvent être réglés sur l'unité via des boutons rotatifs.

Les signaux de déclenchement (12-24V) peuvent être utilisés pour allumer et éteindre tous les canaux de sortie simultanément ou séparément.
En outre, ce contrôleur de lumière offre la possibilité de choisir si les canaux de sortie sont actifs au déclenchement haut ou au déclenchement bas dans le mode de déclenchement.

L'emballage comprend une prise pour connecter votre déclencheur ainsi qu'un support pour rail DIN pour un montage aisé dans votre armoire de commande.

Ce contrôleur d'éclairage Basler fait partie de la ligne de produits standard et offre le meilleur rapport prix/performance avec une bonne performance de base, ce qui a été réalisé en l'optimisant en fonction des données de performance de l'éclairage LED industriel le plus largement utilisé.

Ce qui fait de ce contrôleur d'éclairage Basler pour les applications de vision industrielle sensibles aux coûts un compagnon parfait pour votre éclairage Basler.

Prix catalogue net
139,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 2 semaines
  • Express1 - 2 jours ouvrables

Produits compatibles