Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V

  • 4 Nombre de canaux
  • 10 mA – 1.25 A Courant de sortie Continu
  • Current control Méthode de conduite

Contrôleur de lumière Basler à quatre canaux, pour un contrôle indépendant, précis et stable de l'intensité lumineuse de deux différentes lampes LED industrielles à commande par courant, par exemple Basler Light.

Ce contrôleur de lumière Basler a une entrée 100-240V, 4x (8-24V) canaux de sortie qui fournissent à votre éclairage LED industriel contrôlé par courant (par exemple Basler Light) une alimentation stable de max. 1,25A par canal (au total, ce contrôleur de lumière Basler fournit 84W) et permet un contrôle précis et indépendant de l'intensité lumineuse. 1,25A par canal (au total, ce contrôleur de lumière Basler délivre 84W) et permet un contrôle précis et indépendant de l'intensité lumineuse.

Les paramètres de lumière peuvent être réglés, sauvegardés et chargés manuellement sur l'appareil ou très confortablement via une interface web.
Grâce à la fonction de sauvegarde et de chargement de l'interface web, les paramètres peuvent être transférés très rapidement et en toute sécurité à d'autres appareils, ce qui simplifie grandement la reproduction de votre système.

L'emballage comprend une prise pour connecter votre déclencheur ainsi qu'un support pour rail DIN pour un montage facile dans votre armoire de commande.

Ce contrôleur de lumière Basler fait partie de la ligne de produits standard et offre le meilleur rapport prix/performance avec une bonne performance de base, ce qui a été réalisé en l'optimisant en fonction des données de performance de l'éclairage LED industriel le plus largement utilisé.

Ce qui fait de ce contrôleur de lumière Basler pour les applications de vision industrielle sensibles aux coûts un compagnon parfait pour votre lumière Basler.

Prix catalogue net
199,00 €
Prêt à expédier
  • Standardenviron 2 semaines
  • Express1 - 2 jours ouvrables

Produits compatibles