Basler MED ace MED ace 8.9 MP 32 mono
- IMX267 Capteur
- 32 fps Images par seconde
- 9 MP Résolution (MP)
- 1" Format du capteur
La caméra Basler MED ace 8,9 MP 32 mono USB 3.0 avec le capteur Sony IMX267 CMOS offre 32 images par seconde à une résolution de 9 MP.
Prix catalogue net | 2 019,00 € |
---|---|
Délai de livraison |
|
Informations générales
Numéro de commande | 107814 |
---|---|
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
---|---|
Capteur | IMX267 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 1" |
Diagonale du capteur | 15.97 mm |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 14.13 mm × 7.45 mm |
Résolution (H x V) | 4096 px × 2160 px |
Résolution (MP) | 9 MP |
Taille du pixel (H x V) | 3.45 μm × 3.45 μm |
Images par seconde | 32 fps |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible |
Données EMVA
Efficacité quantique (typique/minimale) | 62.8 % / 55 % |
---|---|
Bruit d'obscurité (typique/maximal) | 2.1 e¯ / 3 e¯ |
Capacité de saturation (typique/minimale) | 10.4 ke¯ / 9.5 ke¯ |
Plage dynamique (typique/minimale) | 71.7 dB / 70 dB |
Ratio signal/bruit (typique/minimale) | 40.2 dB / 39.8 dB |
Données caméras
Interface | USB 3.0 |
---|---|
Interface des données d'image | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Synchronisation |
|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Sortie numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 2 |
Alimentation électrique | Via USB 3.0 interface |
Exigences en matière d'alimentation (typique) | 3 W |
Boîtier
Type de boîtier | Box |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm |
Poids | 80 g |
Monture d'objectif | C-mount |
Température de fonctionnement | 0 °C - 50 °C |
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL (in preparation)
- USB3 Vision
Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation