Informations générales
Numéro de commande | 108095 |
---|---|
Type | Frame grabber |
Série de produits | ironman Frame Grabber |
Type de produit | Acquisition |
Dernier achat | 30/06/2025 |
Dernier service | 31/07/2027 |
Caractéristiques de l'appareil
Processeur | Xilinx Virtex6 XC6VLX195T FPGA |
---|---|
Mémoire embarquée | 1 GByte DDR3-RAM |
Interfaces des modules E/S (déclenchement et synchronisation) | Trigger/GPIO-IF (Opto Trigger, TTL Trigger) |
Alimentation par interface (p. port) | PoCL (4W/12V per cable, Safe Power) |
Interface de la caméra
Standard | Camera Link 2.0 |
---|---|
Interface | Camera Link |
Configurations |
|
Connecteurs | 2 x MDR26 |
Longueur du câble | 0 - 10 meters |
Puissance de sortie | PoCL SafePower, 4W/12V per cable |
Support de caméra |
|
Type de capteur |
|
Résolution du capteur | 16k*64k (area scan sensor), 16k (line scan sensor) |
Profondeur de bits |
|
Largeur de bande de données | 1 x 6,8 Gbit/s (850 MB/s) |
Largeur de bande de données (p.port ; total) | 6.8 Gbps; 6.8 Gbps (850 MB/s) |
Nombre de ports | 2 |
Environnement de test | Camera Simulator |
Interface PC hôte
Interface bus informatique | PCIe 2.1 x8, DMA3600 |
---|---|
Performance de l'interface du bus informatique | up to 3600 MB/s (sustainable) |
Commandes et E/S à usage général
Interfaces GPIO de la carte de déclenchement | Box connector (34-pin) |
---|---|
Interface GPIO intégrée | One 34-pin flat cable connector onboard: 8 input signals and 8 output signals with open-drain optionally as 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422); 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V) |
Synchronisation et contrôle des GPIO | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization |
Résumé de l'interface GPIO | 8 in/8 out (max.), TTL or opto-coupled; differential or single-ended signals (configuration dependent) |
Caractéristiques de traitement
Caractéristiques de base |
|
---|
Informations physiques et environnementales
Dimensions | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height |
---|---|
Poids | 240 g |
Consommation électrique / Source d'alimentation | 14 V, 2.5 A |
Température de fonctionnement | 0 - 50 °C |
Température de stockage | -50 - 80 °C |
Humidité relative (fonctionnement, stockage) | 5 - 90 %, relative, non-condensing |
MTBF | on request |
Conformité |
|
Logiciel
Pilotes de logiciels |
|
---|---|
Outils logiciels |
|
Logiciel API |
|
Programmation FPGA | not programmable |
Compatibilité du logiciel MV |
|
Fabricant
Basler |
---|