Basler microEnable 5 marathon ACL

  • Camera Link Interface
  • 2 Nombre de ports
  • 6.8 Gbps; 6.8 Gbps (850 MB/s) Largeur de bande de données (p.port ; total)

microEnable 5 marathon ACL est un dispositif d'acquisition d'images PCIe qui permet de connecter deux caméras de n'importe quelle spécification du standard Camera Link.

microEnable 5 marathon ACL se concentre sur l'acquisition d'images à haute vitesse pour toutes les caméras compatibles Camera Link, et offre avec la technologie DMA1800 un accès puissant aux applications avancées de vision industrielle.

Tous les formats de la norme Camera Link

Support de câbles de grande longueur

Fonctions de prétraitement d'images embarquées

Multidispositifs industriels, Prise en charge de plusieurs caméras

  • DMA 1800 / jusqu'à 1800 Mo/s de bande passante de données PCIe (PCIe x4 Gen2)
  • Prise en charge des signaux opto-découplés via l'E/S frontale
  • Grande prise en charge des interfaces logicielles tierces
  • Application polyvalente et utilisation industrielle
  • Série de modèles flexibles et extensibles
  • PoCL SafePower.
Prix catalogue net
879,00 €
Prêt à expédier
  • Standardjusqu'à 1-2 semaines

Produits compatibles

Logiciel recommandé

Framegrabber SDK

Le logiciel Basler pour les cartes d'acquisition : de la première capture d'image et du développement d'applications graphiques à la configuration de l'ensemble du système de traitement d'images.

En savoir plus sur le SDK Framegrabber