Basler microEnable 5 marathon VCX-QP

  • CoaXPress (CXP-6) Interface
  • 4 Nombre de ports
  • 6.25 Gbps; 25 Gbps Largeur de bande de données (p.port ; total)

microEnable 5 marathon VCX-QP est un dispositif de traitement d'images PCIe qui permet de connecter jusqu'à quatre caméras CoaXPress avec une bande passante de 25 Gbit/s.

microEnable 5 marathon VCX-QP se concentre sur le traitement d'images à grande vitesse avec jusqu'à 4 caméras CoaXPress et offre, avec la technologie DMA1800, un accès puissant à des applications personnalisées avancées de vision industrielle.

  • Support de l'entrée de caméra CoaXPress la plus rapide
  • Logiciel de configuration facile à utiliser
  • Traitement d'image haute performance
  • Industriel multi-dispositifs, Prise en charge de plusieurs caméras
  • DMA 1800 / jusqu'à 1800 Mo/s de bande passante de données PCIe (PCIe x4 Gen2)
  • Prise en charge des signaux opto-découplés via l'E/S frontale
  • Grande prise en charge des interfaces logicielles tierces
  • Application polyvalente et utilisation industrielle
  • Programmation FPGA personnalisée avec VisualApplets prenant en charge les FPGA Xilinx Kintex
  • Alimentation par CoaXPress.

Prix catalogue net
2 749,00 €
Délai de livraison
  • Standardjusqu'à 1-2 semaines

Produits compatibles

Logiciel recommandé