Informations générales
Numéro de commande | 2200001303 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Telecentric Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 174.01 mm |
---|---|
Agrandissement | 0.14x |
Iris | F0.018 |
Ouverture (F/# effectif) | F4.01 |
Type d'iris | fixed |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 19.2 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 2/3" |
Distance de travail | 110 mm |
Option d'éclairage coaxial | Oui |
Fabricant
Moritex |
---|