Moritex Moritex Lens MML044-SR130VI-18C

  • C-mount Monture
  • 1.1" Format du capteur
  • 0.44x Agrandissement
  • Non Option d'éclairage coaxial
  • 129.2 mm Distance de travail

Objectif télécentrique Moritex avec monture C, un grossissement fixe de 0,44, pas d'apport de lumière, une distance de travail de 130 mm et un diaphragme variable.

Cet objectif télécentrique de 1,1" évite la distorsion de la perspective et convient donc aux applications de mesure exigeantes des optiques tridimensionnelles.

Prix catalogue net
Sur demande
Délai de livraison
  • Standardenviron 5 semaines

Produits compatibles