Informations générales
Numéro de commande | 2200001294 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Telecentric Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 150.8 mm |
---|---|
Agrandissement | 0.5x |
Iris | F0.036 - F0.008 |
Ouverture (F/# effectif) | F7 - F30.6 |
Type d'iris | manual |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 9.3 - 41 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 2/3" |
Distance de travail | 65.3 mm |
Option d'éclairage coaxial | Non |
Fabricant
Moritex |
---|