Informations générales
Numéro de commande | 2200001388 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Telecentric Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 116.5 mm |
---|---|
Agrandissement | 0.5x |
Iris | F0.022 - F0.009 |
Ouverture (F/# effectif) | F11.5 - F27.8 |
Type d'iris | manual |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 15.3 - 37.3 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 1/2" |
Distance de travail | 348 mm |
Option d'éclairage coaxial | Oui |
Fabricant
Moritex |
---|