Informations générales
Numéro de commande | 2200001326 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Telecentric Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 52.5 mm |
---|---|
Agrandissement | 1.5x |
Iris | F0.063 |
Ouverture (F/# effectif) | F12 |
Type d'iris | fixed |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 5.4 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 2/3" |
Distance de travail | 110 mm |
Option d'éclairage coaxial | Oui |
Fabricant
Moritex |
---|