Informations générales
Numéro de commande | 2200001341 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Telecentric Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 36.5 mm |
---|---|
Agrandissement | 1x |
Iris | F0.046 |
Ouverture (F/# effectif) | F11 |
Type d'iris | fixed |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 7.2 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 1/2" |
Distance de travail | 40 mm |
Option d'éclairage coaxial | Non |
Fabricant
Moritex |
---|