Informations générales
Numéro de commande | 2200001329 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Telecentric Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 43.3 mm |
---|---|
Agrandissement | 2x |
Iris | F0.074 |
Ouverture (F/# effectif) | F13.5 |
Type d'iris | fixed |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 4.5 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 2/3" |
Distance de travail | 110 mm |
Option d'éclairage coaxial | Non |
Fabricant
Moritex |
---|