Informations générales
Numéro de commande | 2200001336 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Telecentric Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 46.73 mm |
---|---|
Agrandissement | 2x |
Iris | F0.04 |
Ouverture (F/# effectif) | F24.96 |
Type d'iris | fixed |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 8.4 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 2/3" |
Distance de travail | 220.6 mm |
Option d'éclairage coaxial | Oui |
Fabricant
Moritex |
---|