Informations générales
Numéro de commande | 2200001316 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Telecentric Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 16.6 mm |
---|---|
Agrandissement | 4x |
Iris | F0.112 |
Ouverture (F/# effectif) | F17.9 |
Type d'iris | fixed |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 3 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 2/3" |
Distance de travail | 65 mm |
Option d'éclairage coaxial | Oui |
Fabricant
Moritex |
---|