Informations générales
Numéro de commande | 2200001366 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Telecentric Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 8.43 mm |
---|---|
Agrandissement | 6x |
Iris | F0.076 |
Ouverture (F/# effectif) | F39.3 |
Type d'iris | fixed |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 4.4 µm |
Monture | C-mount |
Format du capteur | 1/2" |
Distance de travail | 65.3 mm |
Option d'éclairage coaxial | Oui |
Fabricant
Moritex |
---|