Informations générales
Numéro de commande | 2200001266 |
---|---|
Type | Partner Light |
Type de produit | Spot Light |
Eclairage
Consommation électrique | 3 W / 700 mA |
---|---|
Couleur de la LED | Green |
Longueur d'onde de crête (typique) | 520-550 nm |
Émission de lumière | Direct |
Poids | 45 g |
Éclairage des connecteurs | 3 Pin |
Contrôleur
Méthode de conduite | Current controlled (needs an external light controller) |
---|
Fabricant
Moritex |
---|
Conformité
- CE
- RoHS