Informations générales
Numéro de commande | 107549 |
---|---|
Composants inclus |
|
Données caméras
Zone active | 133000 mm |
---|---|
Catégorie de caméras | PowerPack for Microscopy |
Interface | USB 3.0 |
Température de fonctionnement | 0 °C - 50 °C |
Taille du pixel (H x V) | 5.86 μm × 5.86 μm |
Système d'exploitation |
|
Résolution (H x V) | 1920 px × 1200 px |
Gain | Manual |
Poids | 80 g |
Dernier achat | 15/07/2025 |
Dernier service | 31/10/2026 |
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- RoHS
- UL
- USB3 Vision