Basler pylon vTool Geometric Pattern Matching Basic
Algorithme basé sur les bords pour une reconnaissance simple et robuste des formes, des logos et des objets
Prix catalogue net | 303,00 € |
---|---|
Prêt à expédier |
Basique | Pro | |
---|---|---|
Correspondance de motifs géométriques | ||
Modèle de recherche à partir de l’image stockée | • | • |
Modèle de recherche à partir d’une image en direct | • | • |
Délai d’expiration réglable | • | • |
Contraste réglable pour l’enseignement | • | • |
Niveau de score de correspondance réglable | • | • |
Précision de la position | précision au pixel près | Précision au sous-pixel |
Nombre de correspondances par image ajustable | • | • |
Point de référence orientable | • | |
Paramètres de polarité | • | |
Angle de recherche réglable | toujours à 360° | • |
Niveaux de mise à l’échelle anistropique | • | |
Niveau d’échelle réglable | • | |
Alignement de l’image | • | • |
Produits compatibles

Tous les pylon vTools Basler
Concevez des fonctions de traitement d'images performantes, combinez et intégrez le tout de manière flexible dans votre propre application, ainsi que le contrôle de la caméra et la capture d'images, parfaitement adaptés à votre caméra Basler. Téléchargez pylon et essayez vTools gratuitement.
Vers pylon vTools