Ricom Ricom Lens C1230 F1.7 f15.4mm 1/1.8"

  • S-mount Monture
  • 1/1.8" Format du capteur
  • 15.4 mm Distance focale
  • 150 mm Distance de travail

Objectif Ricom à monture S avec une longueur focale fixe de 15,4 mm et un diaphragme fixe de F1,7. Sans filtre IR.

Il s'agit d'un objectif à monture S optimisé pour les capteurs monochromes 1/1,8".

Egalement très bon en combinaison avec des capteurs jusqu'à 1/1.7" et avec des formats plus petits.

Prix catalogue net
Sur demande
Prêt à expédier
  • Standardenviron 2 semaines

Produits compatibles