Informations générales
Numéro de commande | 2200001854 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Fixed Focal Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 85 mm |
---|---|
Agrandissement | 1x |
Iris | F4.5 - F8 |
Pixel Pitch | 7 µm |
Monture | V38-mount |
Format du capteur | 62.5 mm |
Distance de travail | 100 mm |
Option d'éclairage coaxial | Non |
Gamme de longueurs d'onde | Visible |
Fabricant
Schneider |
---|