Informations générales
Numéro de commande | 2200001822 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Fixed Focal Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 95.5 mm |
---|---|
Agrandissement | 0.35x |
Iris | F3.5 - F8 |
Type d'iris | manual |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 3.5 µm |
Monture | V70-mount |
Format du capteur | 62.5 mm |
Option d'éclairage coaxial | Non |
Gamme de longueurs d'onde | Visible |
Fabricant
Schneider |
---|