Informations générales
Numéro de commande | 2200001912 |
---|---|
Type | Lens |
Type d'objectif | Fixed Focal Lens |
Données sur les lentilles
Distance focale | 92 mm |
---|---|
Agrandissement | 0.2x |
Iris | F3.3 - F11 |
Type d'iris | manual |
Filtre IR Cut | Non |
Pixel Pitch | 5 µm |
Monture | V48-mount |
Format du capteur | 62 mm |
Distance de travail | 511 mm |
Option d'éclairage coaxial | Non |
Gamme de longueurs d'onde | Visible |
Fabricant
Schneider |
---|