Schneider Schneider Lens ZIRCONIA 0.07/0.7x V48
Objectif à monture Schneider Kreuznach ZIRCONIA V48 avec une longueur focale fixe de 91 mm et une plage d'ouverture de F3,2 - F11, un grossissement de 0,70x pour un cercle d'image maximal de 62,5 mm.
Les objectifs de la ligne ZIRCONIA présentent un cercle d'image étendu de 62,5 mm à 82 mm et atteignent une résolution remarquablement élevée allant jusqu'à 5 µm de taille de pixel. Ils ont été développés spécifiquement pour des grossissements allant de 0,1x à 2,0x et sont disponibles en six options de grossissement différentes. Une variante avec séparateur de faisceau est également disponible si nécessaire. Le réglage optimal de l'azimut est facilité par les meilleurs repères azimutaux et la monture V48. Des équipements supplémentaires tels que des hélices de mise au point, des bagues-allonges et des adaptateurs de caméra peuvent être ajoutés en toute transparence. Ces objectifs linéaires ZIRCONIA sont non seulement optimisés pour les capteurs linéaires d'une résolution de 12k/5 µm (ZIRCONIA XL : 16k/5 µm), mais conviennent également aux applications avec des capteurs de surface jusqu'à une diagonale de 82 mm. Leur conception compacte et leurs performances d'imagerie exceptionnelles les rendent extrêmement polyvalents. Les objectifs ZIRCONIA constituent donc un choix idéal si vous recherchez des objectifs linéaires de haute qualité, faciles à monter et répondant à un large éventail d'exigences.