Schneider Schneider UNIF. 25/L M58x0.75/18.8-44.5
L'UNIFOC est un focalisateur hélicoïdal à focalisation externe spécialement conçu pour être utilisé avec des objectifs à grossissement Schneider-Kreuznach en combinaison avec des caméras à balayage linéaire et surfacique. Cette configuration permet l'imagerie de petits objets avec une qualité d'image exceptionnellement élevée. De nombreuses applications industrielles de traitement d'images nécessitent la visualisation de petits objets à des distances de quelques centimètres seulement. Avec les objectifs, les bagues-allonges et l'adaptateur de caméra, l'UNIFOC constitue un système d'objectifs compact qui s'adapte précisément à l'application concernée.
Prix catalogue net | 344,00 € |
---|---|
Prêt à expédier |