Informations générales
Numéro de commande | 2200002117 |
---|---|
Type | Partner Light |
Type de produit | Bar Light |
Eclairage
Tension d'entrée | 24 VDC (+/- 5 %) |
---|---|
Consommation électrique | 96 W / 3960 mA (current controlled) |
Couleur de la LED | Ultraviolet (UV) |
Longueur d'onde de crête (typique) | 395 nm |
Émission de lumière | Direct |
Surface émettrice de lumière | 40 mm x 1154 mm |
Dimensions | 54,2 mm x 1189 mm x 50 mm |
Poids | 2950 g |
Température de fonctionnement | -10 °C - 40 °C |
Humidité relative (fonctionnement, stockage) | 0 - 80 % (non-condensing) |
Classe de protection | IP65 |
Éclairage des connecteurs | M12 socket, male, 5 pin |
Contrôleur
Méthode de conduite | Multi-Drive™: (Continuous or OverDrive™ strobe mode) |
---|---|
Largeur d'impulsion | 10 µs - ∞ ms |
Fabricant
Smart Vision Lights |
---|
Conformité
- CE
- RoHS