A venir

Basler Stereo Camera STA-200-547M-082616-W

  • 200 mm Base de référence
  • 0.71 m - 3 m Plage de travail
  • 2472 px × 2064 px Résolution (H x V)

Caméra Basler Stereo ace 200 Mono

La Basler Stereo ace est une caméra stéréo industrielle conçue pour des solutions stéréo actives à haute résolution. haute résolution et convient particulièrement aux applications exigeantes dans le domaine de la robotique.. Elle offre différentes lignes de base et est disponible avec des capteurs couleur et monochromes , ce qui permet de répondre avec souplesse aux différentes d'application.

 

La caméra est équipée d'un étalonnage d'usine de haute qualité et de routines d'auto-étalonnage dynamiques qui garantissent une imagerie stéréo stable. Elle est Elle se caractérise par une latence minimale pour l'acquisition rapide d'images 3D, ce qui contribue à réduire les temps de cycle dans les processus industriels. ce qui contribue à réduire les temps de cycle dans les processus industriels. La conception modulaire permet de s'adapter facilement à des exigences spécifiques.

En combinaison avec un cube de caméra 3D, la Basler Stereo ace peut être intégrée de manière transparente dans le logiciel d'application de Basler. Il est compatible compatible avec le SDK pylon et le standard GenICam, ainsi qu'avec diverses librairies et ROS, ce qui en fait un choix polyvalent pour les applications de vision robotique.

"

Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Mono/Couleur:

Prix catalogue net
5 980,00 €
Délai de livraison
  • Sur demande

Logiciel recommandé

pylon SDK

Logiciel pylon pour l'acquisition d'images

pylon offre des pilotes certifiés pour de nombreuses interfaces de caméra, ainsi que des interfaces de programmation simples et des outils pratiques pour l'installation de la caméra.

Vers le logiciel pylon

Grâce à sa taille compacte, la caméra Basler Stereo 65 est idéale pour être montée sur des robots et des bras robotisés, par exemple dans des applications de type "pick-and-place".

Tous les modèles de caméras stéréo Basler

'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles de caméras stéréo. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.

Vers le tableau des produits Stereo Camera