Basler Standard Light Back-200x300-Blue

  • Back Light Type d’éclairage LED
  • Blue Couleur de la LED
  • 465 nm Longueur d'onde de crête (typique)
  • IP54 Classe de protection

Basler Standard Light est un rétro-éclairage homogène, adapté au contrôle et à la mesure des contours d'objets.

Les éclairages standard Basler conviennent aux applications industrielles et permettent une intégration rapide et sans souci tout en offrant une qualité d'image reproductible à long terme pour votre système de vision. Chaque éclairage standard Basler fonctionne de manière optimale en combinaison avec un contrôleur d'éclairage Basler (par exemple, le contrôleur Basler SLP) ou sans contrôleur externe, que ce soit en lumière continue ou déclenchée.
Prix catalogue net
1 069,00 €
Délai de livraison
  • Standardenviron 4 semaines

Produits compatibles