Informations générales
Numéro de commande | 2200000814 |
---|---|
Type | Basler Light |
Type de produit | Bar Light |
Ligne de produits | Standard |
Eclairage
Tension d'entrée | 24 VDC (+/- 5 %) |
---|---|
Consommation électrique | 11 W / 600 mA (voltage- / current controlled) |
Couleur de la LED | Blue |
Longueur d'onde de crête (typique) | 465 nm |
Émission de lumière | Direct |
Surface émettrice de lumière | 10 mm x 400 mm |
Dimensions | 18 mm x 410 mm x 20 mm |
Poids | 300 g |
Température de fonctionnement | 0 °C - 30 °C |
Humidité relative (fonctionnement, stockage) | 20 - 70 % (non-condensing) |
Classe de protection | IP54 |
Éclairage des connecteurs | M8 socket, male, 4 pin |
Contrôleur
Méthode de conduite | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) |
---|---|
Largeur d'impulsion | 100 µs - ∞ ms |
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- FCC
- RoHS
- UKCA