Informations générales
Numéro de commande | 2200001585 |
---|---|
Type | Basler Light |
Type de produit | Wide Bar Light |
Ligne de produits | Standard |
Eclairage
Tension d'entrée | 24 VDC (+/- 5 %) |
---|---|
Consommation électrique | 20 W / 2250 mA (voltage- / current controlled) |
Couleur de la LED | Shortwave Infrared (SWIR) |
Longueur d'onde de crête (typique) | 1200 nm |
Émission de lumière | Direct |
Surface émettrice de lumière | 45 mm x 100 mm |
Température de fonctionnement | 0 °C - 30 °C |
Humidité relative (fonctionnement, stockage) | 20 - 70 % (non-condensing) |
Classe de protection | IP54 |
Éclairage des connecteurs | M12 socket, male, 5 pin |
Contrôleur
Méthode de conduite | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) |
---|---|
Largeur d'impulsion | 100 µs - ∞ ms |
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- FCC
- RoHS
- UKCA