Basler Standard Light Bar-45x200-1650
- Bar Light Type d’éclairage LED
- Shortwave Infrared (SWIR) Couleur de la LED
- 1650 nm Longueur d'onde de crête (typique)
- IP54 Classe de protection
La Basler Standard Light est une barre lumineuse polyvalente pour les applications directes, les champs sombres ou les lignes simples dans la gamme de lumière infrarouge à ondes courtes (SWIR).
Prix catalogue net | 3 199,00 € |
---|---|
Délai de livraison |