Basler Standard Light Flatdome-100x100IR

  • Flatdome Light Type d’éclairage LED
  • Infrared (IR) Couleur de la LED
  • 850 nm Longueur d'onde de crête (typique)
  • IP54 Classe de protection

Basler Standard Light est un éclairage compact à dôme plat, qui convient également pour les objets à faible surface réfléchissante.

Les éclairages standard Basler conviennent aux applications industrielles et permettent une intégration rapide et sans souci tout en offrant une qualité d'image reproductible à long terme pour votre système de vision. Chaque éclairage standard Basler fonctionne de manière optimale en combinaison avec un contrôleur d'éclairage Basler (par exemple, le contrôleur Basler SLP) ou sans contrôleur externe, que ce soit en lumière continue ou déclenchée.
Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Couleur de la LED:

Prix catalogue net
559,00 €
Délai de livraison
  • Standardenviron 2 semaines

Produits compatibles