Informations générales
Numéro de commande | 2200001101 |
---|---|
Type | Basler Light |
Type de produit | Flatdome Light |
Ligne de produits | Standard |
Eclairage
Tension d'entrée | 24 VDC (+/- 5 %) |
---|---|
Consommation électrique | 28 W / 1500 mA (voltage- / current controlled) |
Couleur de la LED | White |
Longueur d'onde de crête (typique) | 5000 K |
Émission de lumière | Diffuse |
Surface émettrice de lumière | 200 mm x 300 mm |
Dimensions | 240 mm x 330 mm x 12 mm |
Poids | 1600 g |
Température de fonctionnement | 0 °C - 30 °C |
Humidité relative (fonctionnement, stockage) | 20 - 70 % (non-condensing) |
Classe de protection | IP54 |
Éclairage des connecteurs | M8 socket, male, 4 pin |
Contrôleur
Méthode de conduite | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) |
---|---|
Largeur d'impulsion | 100 µs - ∞ ms |
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- FCC
- RoHS
- UKCA